Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pictogramme, ISO7010-E007, Point de rassemblement
| Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
| Numéro de catalogue |
FT2EWEC-PICTO-MP
|
| EAN |
3660191810740
|
| Longueur du produit |
211 mm
|
| Hauteur du produit |
0.175 mm
|
| Largeur du produit |
107.3 mm
|
| Poids du produit |
0.003 kg
|
| Conformité |
CE marking
|
| Code de modèle |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E007 MP
|
| Distance de visibilité |
20 m
|
| Modèle |
Feuille/plaque à insérer
|
| Signification du pictogramme |
Autre
|
| Épaisseur de matériau |
0.175 mm
|
| Bilatéral |
Non
|
| Direction |
Aucun
|
| Nombre de côtés |
Simple face
|
| Marque de produits |
Eaton
|
| Compatibilité |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |