Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pictogramme, ISO7010-E002 VR, Flèche verticale vers la droite
Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
Numéro de catalogue |
FT2EWEC-PICTO-VR
|
EAN |
3660191810627
|
Longueur du produit |
211 mm
|
Hauteur du produit |
0.175 mm
|
Largeur du produit |
107.3 mm
|
Poids du produit |
0.003 kg
|
Conformité |
CE marking
|
Code de modèle |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VR
|
Distance de visibilité |
20 m
|
Modèle |
Feuille/plaque à insérer
|
Signification du pictogramme |
Chemin d’évacuation
|
Épaisseur de matériau |
0.175 mm
|
Bilatéral |
Non
|
Direction |
Droite
|
Nombre de côtés |
Simple face
|
Marque de produits |
Eaton
|
Compatibilité |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |