Télécharger le document () de 20

FWC-12A10F

Eaton Bussmann series FWC high speed cylindrical fuse, 500 Vac/dc (35-800A only), 12A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 700 Vdc, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWC-12A10F
EAN
5027590499323
UPC
051712796446
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
11 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
8.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
12 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC Vac
Class
Class aR
Pre arc (I2T)
15
Clearing (I2T)
120
Watt losses
3 W

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm

Compatible microswitch

Accessories
  • BMM Fuse block
  • CHM modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.