Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series pour bornes de recharge VE, 1000 V DC, conforme à IEC/UL, 200 A, Classe aR, 30 mm corps rond
Nom du produit |
Eaton Bussmann series high speed fuse for EV charging stations
|
Numéro de catalogue |
FWE-200A
|
EAN |
5027590590136
|
Longueur du produit |
110 mm
|
Hauteur du produit |
110 mm
|
Largeur du produit |
31 mm
|
Poids du produit |
156 g
|
Certifications |
CE
IEC 60269-4 UL 248-13 |
Intensité du courant |
200 A
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Type de tension |
DC
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
31600
|
Pertes de puissance |
56 W
|
Pré-arc (I2T) |
6900
|
Couleur |
Blanc
|
Taille de construction |
autre
|
Tension nominale |
1 000
|
Application |
Bornes de recharge pour véhicules électriques
|
type de courant |
DC
|
tension de fonctionnement CC |
1000 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
93 mm
|
Fuse system (IEC 60269) |
Système de fusibles C
|
Mounting holes |
M8
|