Télécharger le document () de 20

FWJ-20A14F

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 500 Vdc (2-100A), 500 Vac, 20A, 20 kAIC Vac/dc, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-20A14F
EAN
5027590499743
UPC
051712796101
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
25.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
25 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
220

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Accessories
  • CH14 Modular fuse holder
  • FW14-PCB

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.