Télécharger le document () de 20

FWP-30A14FI

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 690 Vac (IEC), 700 Vac (UL), 600 Vdc (UL), 30A, 200 kAIC at 700 Vac, 50 kAIC at 600 Vdc, With Indicator, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end, Class aR, White, Ceremic

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-30A14FI
EAN
5027590500586
UPC
051712510783
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
23 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
700 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
400

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
14 x 51 mm
Fitted with:
Striker
Quantity
10

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.