Télécharger le document () de 20

GG1250

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1250A, AC 550 V, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GG1250
EAN
5027590022132
UPC
051712844987
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
11.2 mm
Product Width
12.4 mm
Product Weight
2778 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Amperage Rating
1250 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
228.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Fuse type
GG
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
85 W
Connection
167/231 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Cylindrical
Center bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
motor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.