Green Motion Duo Node 2 x T2S Interrupteur différentiel Type A 30 mA ISO15118
Nom du produit |
Borne de recharge pour VE Eaton Green Motion duo
|
Numéro de catalogue |
GMM2222BABG00C04
|
EAN |
3553340302657
|
Longueur du produit |
663 mm
|
Hauteur du produit |
168 mm
|
Largeur du produit |
411 mm
|
Poids du produit |
11.96 kg
|
Conformité |
IEC 61851-1
EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
Certifications |
CE
IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Code de modèle |
Duo Node 2xT2S ISO15118
|
Fonctionnalités spéciales |
|
Tension d'alimentation nominale |
400V
|
Température de fonctionnement |
-30 ° à 50 °C
|
NFC (Near Field Communication) |
Non<
|
Compatible en réseau en tant que maître |
Non<
|
Détection de courant résiduel CC |
Oui
|
Détection de la soudure du contacteur |
Oui
|
Exportation des journaux de charge |
Oui
|
Fonctionnement et configuration via l'application |
Oui
|
Section de conducteur connectable - min |
2.5 mm²
|
avec lecteur de carte RFID intégré |
Oui
|
avec commutateur à clé |
Non<
|
Version Open Charge Point Protocol (OCPP) |
1,6
|
Branchement-recharge (ISO 15118) |
Oui
|
Compatible en réseau en tant qu'extension |
Oui
|
Câble de charge qui peut être maintenu en permanence sur l'appareil de charge |
Non<
|
Mise en réseau via LAN |
Oui
|
avec compteur d’énergie certifié MID |
Oui
|
Gestion de la charge statique intégrée |
Oui
|
Adapté à la gestion de la charge dynamique |
Oui
|
Backend inclus dans la livraison |
Non<
|
Conforme à la législation en matière de calibrage |
Non<
|
standard radio 5G |
Non
|
connectable via Wi-Fi |
Non
|
Tension d’entrée-Min |
230 V
|
Tension d’entrée - Max |
400 V
|
Norme de communication mobile 4G (LTE) |
Non
|
Type de câble |
Connecteur type 2
|
Équipé de : |
Compteur d’énergie
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Matériau du boîtier |
Plastique
|
Degré de protection |
IP55
IK10 |
Longueur du cordon |
0 m
|
Puissance de raccordement nominale |
44 kW
|
Nombre de points de chargement |
2
|
Nombre de disjoncteurs (différentiels type A) |
2
|
Nombre de disjoncteurs (différentiels type B) |
0
|
Nombre de prises de courant (domestiques) |
0
|
Nombre de prises de courant (CEE) |
0
|
Nombre de prises de courant (GB) |
0
|
Nombre de prises de courant (type 2) |
2
|
Nombre de prises de charge type 3 |
0
|
Nombre de connecteurs automobiles (CHAdeMO) |
0
|
Nombre de connecteurs automobiles (AC GB) |
0
|
Nombre de connecteurs automobiles (DC GB) |
0
|
Nombre de connecteurs automobiles (type 1 CCS) |
0
|
Nombre de connecteurs automobiles (type 1) |
0
|
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS |
0
|
Nombre de coupleurs de charge type 2 |
0
|
Puissance par point de chargement max. |
22 kW
|
Phase |
Triphasé
|
Numéro de la lampe à LED |
2
|
Contenu du colis |
|
longueur du câble de charge |
0 m
|
Fonctions |
Contrôle d’accès
|
Exécution raccord côté installation |
Triphasé
|
Protocole |
OCPP
|
Mode de pose |
montage mural
|
Courant de sortie DC max. |
0 A
|
Section des conducteurs raccordables - max |
16 mm²
|
Type de tension (tension d'alimentation) |
AC
|