Télécharger le document () de 20

IXL70F600

Eaton Bussmann series high speed North American fuse, 600V, 600A, None, Fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Catalog Number
IXL70F600
EAN
5027590062800
UPC
051712556194
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
56 mm
Product Width
188 mm
Product Weight
576 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Amperage Rating
600 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
Other
Voltage type
AC
Rated voltage AC
700 V
Mounting dimension
Other
Center-to-center distance of connections
121.4 mm
Current type
AC
Fuse shape
Center bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.