Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

LF101-0008
Model Code: LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-.5.P.-.-.-

Filtre à pression Eaton LF, LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-, 3 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 464 psi (32 bar), bypass défini à 51 psi (3,5 bar)

Spécifications générales

Nom du produit
Filtre basse pression Eaton LF
Numéro de catalogue
LF101-0008
Longueur du produit
105.01 mm
Hauteur du produit
297.01 mm
Largeur du produit
102.49 mm
Poids du produit
4.09 kg
Conformité
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Code de modèle
LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-.5.P.-.-.-

Spécifications du produit

Type de connexion
Filetage SAE -16
Type de filtre
Filtre en ligne
Filtre basse pression
Matériel
aluminium
Application
Montage par aspiration, pression et circuits de retour
Spécification
Standard
Finesse de filtre
3 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Type de voyant
Aucun
Matériau d’étanchéité
nitrile
Taux d’affaissement élément filtrant
232 psi (16 bar)
Température de service - max
100 °C
Température de fonctionnement - min
-10 °C
Options de configuration soupape
Bypass défini à 51 psi (3,5 bar)
Pression de service - max.
464 psi (32 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.