Eaton Micropoint 2, Éclairage de sécurité, Anti-panique, Auto-Test, LED, Mode permanent/non permanent, IP44, 142 lm, autonomie 3 heures, Encastré
| Nom du produit |
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
|
| Numéro de catalogue |
MP2O3HIS
|
| EAN |
5018987039109
|
| Longueur du produit |
23 cm
|
| Hauteur du produit |
3 cm
|
| Largeur du produit |
29 cm
|
| Poids du produit |
0.45 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Matériau du boîtier/corps |
Matière plastique
|
| Fonction |
Éclairage d'ambiance (anti-panique)
|
| Diamètre extérieur |
90 mm
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Flux lumineux en mode veille |
153 lm
|
| Douille |
aucune
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK04
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| appareil de commande échangeable |
Non
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Type de luminaire |
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
|
| Appareillage |
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
|
| Facteur de puissance |
0.5
|
| Temps d'opération nominal - min. |
3 hour
|
| Système de câblage |
Circuit continu/circuit de secours
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Mode de pose |
Encastré
|
| Type de voyant |
Sans objet
|
| Type de câblage |
Convient pour un câblage traversant
|
| Pictogramme inclus |
Non
|
| avec télécommande |
Non
|
| Adapté à la commutation en mode veille |
Non
|
| Adapté au circuit continu |
Non
|
| Télécommandable |
Oui
|
| Hauteur/profondeur d'encastrement |
63 mm
|
| Fonction |
Éclairage d'ambiance (anti-panique)
|
| Tension nominale CA - max |
240 V
|
| Nombre de pôles (numérique) |
4
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
153 lm
|
| Température de couleur - min |
6200 K
|
| régulation constante du flux lumineux |
Non
|
| Effective power at mains operation (nm) |
2.5 W
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min |
5 °C
|
| Puissance apparente en fonction. sur secteur (NM) |
3.6 VA
|