Télécharger le document () de 20

N482TAP-4MM73M8

Cassette TAP fibre - Multimode, 8 fibres MPO à MPO, 4 ports de monitoring, répartition 70/30

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tripp Lite series cassette
Numéro de catalogue
N482TAP-4MM73M8
UPC
037332262622
Longueur du produit
1.18 in
Hauteur du produit
4.72 in
Largeur du produit
3.46 in
Poids du produit
0.44 lb
Conformité
RoHS
REACH

Spécifications du produit

Type
TAP fibre optique passif
Contenu du colis
Cassette TAP multimode N482TAP-4MM73M8, ratio 70/30
Guide de démarrage rapide
Configuration requise
Compatible avec les câbles recommandés, y compris ceux de la série N845
Compatible avec les panneaux pour fibres de la série N482
Vitesse de réseau
40 Gbps
100 Gbps
400 Gbps
aperçu de la gamme
Passive OM4 multimode fiber TAP with 40/100 Gb MPO to MPO ports
70/30 split ratio allows real-time traffic analysis while preserving primary link performance
Fiber TAP cassette is optimized for parallel optics and Base-8 connectivity
Compatible with N482-00U, N482-01U, N482-02U and N482-04U panels
Connecteur 1 côté A
12F MTP/MPO (MÂLE)
Connecteur 1 côté B
12F MTP/MPO (MÂLE)
Technologie
Multimode
Fonction
Flex Center
Plage de températures de fonctionnement
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Humidité relative
5% to 85% RH, Non-Condensing
Température de stockage
-20° à 60°C
Perte d'insertion
≤3.00 dB / ≤7.00 dB @ 850nm
Nombre de fibres
32
Ports d'entrée
4
Ports de sortie
4
Ports de contrôle
4
Longueur d'onde
850 Nm
Connecteur
12F MTP/MPO (male)
Mode optique
OM4
Ratio de fractionnement
70/30
Fiber Type
50/125

Exporter les spécifications du produit