Télécharger le document () de 20

NIT20M32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 440 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gM, 20M32

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT20M32
EAN
5027590503969
UPC
051712484855
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Used with
RS20 fuse holders
Amperage Rating
32 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Current type
AC
Mounting dimension
M4
Center-to-center distance of connections
44.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Motor current rating
20M32
Rated voltage AC
440 V
Class
Class gM
Fuse type
NIT
Utilization category
gM (motor protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
1.1 W
Connection
44 mm fixing centre
Construction
BS88/A1
Construction size
A1
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder
Quantity
20
Voltage rating
440 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.