Télécharger le document () de 20

NOR000002220117

Eaton Crouse-Hinds series EYS ATEX conduit sealing fitting, Light alloy, Vertical, 1/2" NPT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS ATEX conduit sealing fitting
Catalog Number
NOR000002220117
EAN
8435156903417
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.45 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP67
Material
Light alloy
Mounting direction
Vertical
Trade size
1/2" NPT

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.