Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 2 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Nom du produit |
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
NS2
|
| EAN |
5027590504706
|
| UPC |
051712484862
|
| Longueur du produit |
62 mm
|
| Hauteur du produit |
15 mm
|
| Largeur du produit |
15 mm
|
| Poids du produit |
15.4 g
|
| Certifications |
Sans objet
|
| Intensité du courant |
2 A
|
| Type de courant |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
80 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
80 kA
|
| tension assignée CA |
440 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
NS
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection des câbles/équipements)
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
80 kAIC
|
| Voyant de fusible |
Sans objet
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non<
|
| Raccordement |
Contacts à couteaux
|
| Construction |
BS88/F1
|
| Taille de construction |
F1
|
| Forme du fusible |
Pattes à lames décalées
|
| Type de tension |
CA
|
| Tension nominale |
440 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Applications industrielles générales
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Système de fusibles E
|