Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-10A10-1P

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 10A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Single PCB tab

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-10A10-1P
EAN
5027590505321
UPC
051712389846
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
38 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
11.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC Rated
UL Listed
CSA Certified
CCC

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Combiner boxes, inverters, pv wire harnesses, Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A10-1P
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.