Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-125A-1XL-B-15

Eaton Bussmann series XL Style Photovoltaic Fuse, Bolted, 1500 Vdc, Body size: 1, 33 kAIC interrupt rating, 125A RMS current rating, 25W at .81I2, 52W watt losses

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-125A-1XL-B-15
EAN
5996516000984
UPC
051712374293
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
99.79024 g
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CCC pending

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
1500 Vdc
Interrupt rating
30 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-1XL-B-15
Fuse indicator
With Indicator
Fuse size
1XL

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.