Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-3A10F
Model Code: 3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 3A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Ferrule end x ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-3A10F
EAN
5027590506168
UPC
051712245180
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
9.1 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
UL 2579
IEC Rated
CSA Certified
UL Listed file 61010-1
CCC Marked
Model Code
3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Electrical data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Combiner boxes, inverters, pv wire harnesses, Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A10F
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder
HPV-DV Inline holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.