Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-400A-3L-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400A-3L-15
EAN
5996516001172
UPC
051712372206
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1966 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Interrupt rating
100 kAIC
Watt losses
61 W

Physical details

Color
White
Fuse type
PV-3L-15
Material
Ceramic body

Compatible fuse holder

Suitable for
SD3L-S-PV XL Fuse base

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.