Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-400A-3L-B-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, bolted connections

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400A-3L-B-15
EAN
5996516001479
UPC
051712374576
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
91 mm
Product Width
201.4 mm
Product Weight
1614 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Interrupt rating
100 kAIC
Watt losses
61 W

Physical details

Color
White
Fuse type
PV-3L-B-15
Material
Ceramic body

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.