Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-63A-01XL

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 63 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-63A-01XL
EAN
5996516000397
UPC
051712372244
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
63 A
Interrupt rating
50 kAIC
Watt losses
24 W

Physical details

Color
White
Fuse type
PV-01XL
Material
Ceramic body

Compatible fuse holder

Suitable for
SD1XL-S-PV XL Fuse base

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.