Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

PVML-5-J-R3-UNV1

Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PVML LED fixture, Cool white, 100W HID equivalent, No guard, Glass lens, 5000 lumens, 126 lm/W, Die cast aluminum, Stanchion 25° angled, Type III, 1-1/2" trade size, 100-277 Vac, 127-250 Vdc, 43W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PVML LED light fixture
Catalog Number
PVML-5-J-R3-UNV1
UPC
662276894792
Product Length/Depth
15.07 in
Product Height
12.85 in
Product Width
11.62 in
Product Weight
22.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Color temperature
Cool white
Dimming
Dimmable driver
Equivalent luminaire
100W HID
Guard type
No guard
Lens material
Heat and impact resistant glass
Material
Die cast aluminum
Optical distribution
Type III
Power factor
> 0.90
Trade size
1-1/2"
Lumens
5000
Wattage
43W
Mounting Method
Stanchion 25° angled
Frequency rating
50/60 Hz
Lumens per watt
126
Voltage rating
100-277 Vac, 127-250 Vdc

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.