Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

PVML-7-W-R1-UNV1

Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PVML LED fixture, Warm white, 175W HID equivalent, No guard, Glass lens, 7000 lumens, 129 lm/W, Die cast aluminum, No mounting module, Type I, 100-277 Vac, 127-250 Vdc, 57W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PVML LED light fixture
Catalog Number
PVML-7-W-R1-UNV1
UPC
662276903340
Product Length/Depth
13 in
Product Height
13.13 in
Product Width
12.75 in
Product Weight
20.8 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Color temperature
Warm white
Dimming
Dimmable driver
Equivalent luminaire
175W HID
Guard type
No guard
Lens material
Heat and impact resistant glass
Material
Die cast aluminum
Optical distribution
Type I
Power factor
> 0.90
Lumens
7000
Wattage
57W
Mounting Method
No mounting module
Frequency rating
50/60 Hz
Lumens per watt
129
Voltage rating
100-277 Vac, 127-250 Vdc

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.