Série RA Eaton, rack informatique, 42Ux800Lx1000D, porte perforée avec côtés
Nom du produit |
Racks Eaton série RA
|
Numéro de catalogue |
RAA42810PSB13U
|
EAN |
3553340593697
|
Longueur du produit |
1.06 m
|
Hauteur du produit |
2.093 m
|
Largeur du produit |
0.8 m
|
Poids du produit |
125.2 kg
|
Conformité |
EIA-310-E
|
Certifications |
CE
|
Code de modèle |
RA Series 42Ux800Wx1000D Perf, with sides
|
Couleur |
noir
|
Type de boîtier |
Fermé
|
Système de verrouillage porte avant |
Un point
|
Matériel porte avant |
Acier
|
Capacité de charge dynamique |
500 kg
|
Capacité de charge statique |
1500 kg
|
Matériel |
Acier
|
Modèle |
Avec châssis permanent
|
Architecture modulaire |
482,6 mm
|
Niveau de montage |
avant et arrière
|
Rails de montage |
EIA-310-E
|
Nombre de portes |
2
|
Nombre d'unités en hauteur |
42
|
Nombre d’unités rack |
42U
|
Type de rail profilé |
Manivelle
|
Numéro RAL |
9005
|
Système de verrouillage porte arrière |
Deux points
|
Matériel porte arrière |
Acier
|
Panneaux latéraux |
Oui
|
Fonctionnalités spéciales |
Tout équipé: inclus balais passe câbles sur le toit, kits de montage PDU, Pieds ajustables, roulettes, kit de liaison à la terre et kits de fixxation entre baies
|
Propriété de surface |
Peinture en poudre
|
Type d'aération |
passif
|
Type |
rack
|
Type de porte/cache |
Portes Perforées
|
Équipé de : |
Porte arrière
Paroi latérale Plaque de toit Mise à terre porte d'entrée |
Degré de protection |
IP20
|
Fonctionnalité intégrée |
démontable
|
Roulettes |
oui
|