Série RA Eaton, rack informatique, 42Ux800Lx1200D, porte perforée avec côtés
| Nom du produit |
Racks Eaton série RA
|
| Numéro de catalogue |
RAA42812PSB13U
|
| EAN |
3553340593703
|
| Longueur du produit |
1.26 m
|
| Hauteur du produit |
2.093 m
|
| Largeur du produit |
0.8 m
|
| Poids du produit |
134.7 kg
|
| Conformité |
EIA-310-E
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides
|
| Couleur |
noir
|
| Type de boîtier |
Fermé
|
| Système de verrouillage porte avant |
Un point
|
| Matériel porte avant |
Acier
|
| Capacité de charge dynamique |
500 kg
|
| Capacité de charge statique |
1500 kg
|
| Matériel |
Acier
|
| Modèle |
Avec châssis permanent
|
| Architecture modulaire |
482,6 mm
|
| Niveau de montage |
avant et arrière
|
| Rails de montage |
EIA-310-E
|
| Nombre de portes |
2
|
| Nombre d'unités en hauteur |
42
|
| Nombre d’unités rack |
42U
|
| Type de rail profilé |
Manivelle
|
| Numéro RAL |
9005
|
| Système de verrouillage porte arrière |
Deux points
|
| Matériel porte arrière |
Acier
|
| Panneaux latéraux |
Oui
|
| Fonctionnalités spéciales |
Tout équipé: inclus balais passe câbles sur le toit, kits de montage PDU, Pieds ajustables, roulettes, kit de liaison à la terre et kits de fixxation entre baies
|
| Propriété de surface |
Peinture en poudre
|
| Type d'aération |
passif
|
| Type |
rack
|
| Type de porte/cache |
Portes Perforées
|
| Équipé de : |
Porte arrière
Paroi latérale Plaque de toit Mise à terre porte d'entrée |
| Degré de protection |
IP20
|
| Fonctionnalité intégrée |
démontable
|
| Roulettes |
oui
|