Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

RAA48810PSB13U
Model Code: RA Series 48Ux800Wx1000D Perf, with sides

Série RA Eaton, rack informatique, 48Ux800Lx1000D, porte perforée avec côtés

Spécifications générales

Nom du produit
Racks Eaton série RA
Numéro de catalogue
RAA48810PSB13U
EAN
3553340593758
Longueur du produit
1.06 m
Hauteur du produit
2.36 m
Largeur du produit
0.8 m
Poids du produit
132.6 kg
Conformité
EIA-310-E
Certifications 
CE
Code de modèle
RA Series 48Ux800Wx1000D Perf, with sides

Spécifications du produit

Couleur
noir
Type de boîtier
Fermé
Système de verrouillage porte avant
Un point
Matériel porte avant
Acier
Capacité de charge dynamique
500 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Matériel
Acier
Modèle
Avec châssis permanent
Architecture modulaire
482,6 mm
Niveau de montage
avant et arrière
Rails de montage
EIA-310-E
Nombre de portes
2
Nombre d'unités en hauteur
48
Nombre d’unités rack
48U
Type de rail profilé
Manivelle
Numéro RAL
9005
Système de verrouillage porte arrière
Deux points
Matériel porte arrière
Acier
Panneaux latéraux
Oui
Fonctionnalités spéciales
Tout équipé: inclus balais passe câbles sur le toit, kits de montage PDU, Pieds ajustables, roulettes, kit de liaison à la terre et kits de fixxation entre baies
Propriété de surface
Peinture en poudre
Type d'aération
passif
Type
rack
Type de porte/cache
Portes Perforées
Équipé de :
Porte arrière
Paroi latérale
Plaque de toit
Mise à terre
porte d'entrée
Degré de protection
IP20
Fonctionnalité intégrée
démontable
Roulettes
oui

Exporter les spécifications du produit