Télécharger le document () de 20

SD1-D
Model Code: NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 250A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD1-D
EAN
5027590589390
UPC
051712371803
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
199 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
358.667 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Electrical rating

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Material
Thermoplastic body

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.