Télécharger le document () de 20

SDL-00
Model Code: Neutral Link 00# Silver

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, NH00

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SDL-00
UPC
051712485913
Product Length/Depth
78.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
116 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
Neutral Link 00# Silver

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Compatible fuse

Fuse size
NH00

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.