Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TAC2
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 2 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
TAC2
EAN
5027590512817
UPC
051712392754
Longueur du produit
139 mm
Hauteur du produit
23 mm
Largeur du produit
23 mm
Poids du produit
105 g
Certifications 
BS 2692-1
Code de modèle
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Données électriques

Intensité du courant
2 A
Tension nominale
1 200 V

Spécifications du produit

Application
traction

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.