Télécharger le document () de 20

TBL-025K-6M2

Eaton 60Hz PWRSURE 700, 25 KVA 208V IN, 208/120 V OUT, 3 PH Premium Metering

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power-Sure 700 power conditioner
Catalog Number
TBL-025K-6M2
UPC
743172050878
Product Length/Depth
29 in
Product Height
44.2 in
Product Width
22 in
Product Weight
700 lb
Certifications
CSA Certified
ANSI/IEEE Std C62.41
FCC Cat. A
UL 1012

Spécifications du produit

Input Voltage
208V

Exporter les spécifications du produit