Télécharger le document () de 20

TF200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TF200
EAN
5027590513746
UPC
051712485197
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
210.3 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Spécifications du produit

Amperage Rating
200 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B2
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
350 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TF
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B2
Construction size
B2
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Suitable for
RS200 Red spot fuse holder
Quantity
10
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.