Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP30000

Eaton Crouse-Hinds series Uni-Mount Cover, 4", Raised surface, Steel, Single-gang, 1/2" raised, 3.8 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series uni-mount cover
Catalog Number
TP30000
UPC
786189300000
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.43 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/2" raised
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Box size
4"
Capacity
3.8 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.