Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP37000

Eaton Crouse-Hinds series Uni-Mount Cover, 4", Raised surface, Steel, Two-gang, 3/4" raised, 9.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series uni-mount cover
Catalog Number
TP37000
UPC
786189370003
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.41 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Box size
4"
Capacity
9 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.