Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP821

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box Partition, Non-metallic, Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box partition
Catalog Number
TP821
UPC
786189108217
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.04 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes
Material
Non-metallic

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.