Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Longueur du produit
139 mm
Hauteur du produit
27 mm
Largeur du produit
27 mm
Poids du produit
137.6 g
Certifications 
BS
Code de modèle
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Données électriques

Intensité du courant
63 A
Tension nominale
1 200 V

Spécifications du produit

Application
traction

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.