Télécharger le document () de 20

UNF305 SS

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, 316 stainless steel, Group B rated, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF305 SS
UPC
662276585881
Product Length/Depth
2.09 in
Product Height
2.03 in
Product Width
2.03 in
Product Weight
0.77 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.