Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UT014JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 14; UT014JC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT014JC

Spécifications du produit

Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
14
Cable diameter - max
10 mm
Cable diameter - min
6 mm

Exporter les spécifications du produit