Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UT016JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT016JC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT016JC

Spécifications du produit

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Exporter les spécifications du produit