Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UT020JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT020JC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JC

Spécifications du produit

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exporter les spécifications du produit