Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UT0S20JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 20; UT0S20JCSL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S20JCSL

Spécifications du produit

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
14 mm

Exporter les spécifications du produit