Télécharger le document () de 20

UTGX714E18PZ

Jam nut receptacle, without backshell, with 18 male solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying Z; UTGX714E18PZ

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX714E18PZ
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
16 g

Spécifications du produit

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
Z
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E18
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
18
Number of cavity #20
18
Salt spray
500 hour

Exporter les spécifications du produit

Modèlesè 3D

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.