Télécharger le document () de 20

XSTHS3P080P200V1
Model Code: XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Onduleur hybride 8 KW 180~1100 V DC/400 V AC 50/60 Hz EN RoHS (blanc, 3W+N+PE, avec commutateur de puissance et système de gestion de batterie BMS (avec TC/WIFI)

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur triphasé Eaton xStorage Hybrid
Numéro de catalogue
XSTHS3P080P200V1
EAN
3553340101397
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
980 mm
Largeur du produit
540 mm
Poids du produit
42 kg
Conformité
IEC/EN 62040-1
G99
Certifications 
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Code de modèle
XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Spécifications du produit

Température de service - max
60 °C
Température de service - min
-25 °C
Consommation
120 W
Puissance d’entrée DC - max.
16000 W
rendement européen
97 %
Profondeur de décharge
90 %
connexion AC
Autre
connexion DC
Connecteur (mâle)
connexions de chaîne par entrée MPPT
1
Courant d'entrée par MPPT - max.
15 A
Altitude
2000 m
Capacité nominale de la batterie
5,12 kWh
Écran
Standard
Intégration au réseau
Couplage DC et AC
Couleur du voyant DEL
Vert
Courant d’entrée sur entrée PV – max
20 A
Efficacité (PV vers grille) - max
97 %
Rendement MPPT
> 99 %
Tension de fonctionnement DC nominale - max
720 V
Tension MPP assignée - min
140 V
Tension MPP assignée - max
1000 V
Phase
Triphasé
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Fréquence nominale
50-60 Hz
Nombre de suiveurs MPPT
2
Plage de puissance
8 kW
Humidité relative - max
95 %
Humidité relative - min
0 %
Commutateur CC solaire
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
< 3 %
Courant de court-circuit max. par MPPT
20
niveau d'efficacité CEC (produits américains)
97 %
courant d’entrée CC max. par entrée de chaîne
15 A
Capacité de batterie utilisable
5.12 kWh
Degré de protection
IP65
Équipé de :
Ethernet
Compatible avec alimentation de secours
Adapté à un montage extérieur
Avec datalogger
Avec transfo

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.