Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot-3 voor UPS
| Productnaam |
Eaton UPS-Netwerkkaart
|
| Catalogusnummer |
NETWORK-M3
|
| UPC |
786689779566
|
| Productlengte/-diepte |
132 mm
|
| Hoogte van product |
41 mm
|
| Breedte van product |
66 mm
|
| Gewicht van product |
0.062 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
Gigabit Network Card M3
|
| Werkingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Werkingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Type accessoire/reserveonderdeel |
Netwerk interface
|
| Accessoires |
no
|
| Accessoires |
no
|
| Toepassing |
De Gigabit Network Card (Network-M3) biedt IT-professionals verbeterde beheer- en cybersecuritymogelijkheden. Met een zero-trust-architectuur en compatibiliteit met krachtige automatiserings- en externe en op locatie beheertools verhoogt de Gigabit Network Card de prestaties en uptime van uw bedrijfskritische systemen.
|
| Type |
Netwerkkaart
|
| Accessoires |
no
|
| Type kaartsleuf |
Mini-Slot
|
| Werkingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Werkingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Protocol |
MIB II
SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 NTP HTTPS BootP DHCP |
| Relatieve luchtvochtigheid - max |
90 %
|
| Seriële interface |
USB
|
| Type accessoire/reserveonderdeel |
Netwerk interface
|
| Gebruikt met |
1-fase UPS
|