Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ACE Inductor

Eaton’s Automotive CAN-Ethernet (ACE) Bus inductors provide excellent filtering with low parasitic capacitance to minimize noise intrusion in data lines on CAN and Ethernet vehicle connectivity modules. They come in EIA 0805 (2012 metric), 1210 (3225 metric) and 1812 (4532 metric) industry sizes with inductances ranging from 11 uH to 200 uH and impedances from 90 ohms to 15,000 ohms.

Eaton ACE Bus Inductors support CAN and Ethernet protocols. The components are AEC-Q200 compliant, ensuring rugged mechanical and electrical performance in a wide range of temperatures.

ACE Automotive common-mode chip inductor product aid

Quick reference guide to ACE's features, benefits, specifications and dimensions.

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us