Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C220x Anschlusskasten

Die C220x-Klemmenblocks von Eaton sind einpolige, durchgängige Anschlussleisten (auch als Klemmenblocks bekannt). Sie sind mit den Bolzenabmessungen 5/16" und 3/8 erhältlich und haben Bemessungsströme bis zu 250 A.

Produkte
Teilenummer Spannungswert* (V) Bemessungsstrom (A) Bolzengröße Maximales Drehmoment Mutterngröße Material Farbe (Pantone-Nr.; nur zu Referenzzwecken)
C2201 1000 200 5/16” – 18
UNC-2A
100 in-lb 5/16” – 18
UNC-2B
Thermoplastisch / verzinntes Messing / SUS304 Mutter Schwarz (PQ-BLACKC)
C2202 1000 200 5/16” – 18
UNC-2A
100 in-lb 5/16” – 18
UNC-2B
Thermoplastisch / verzinntes Messing / SUS304 Mutter Rot (PQ-187)
C2203 1000 250 3/8” – 16
UNC-2A
200 in-lb 3/8” – 16
UNC-2B
Thermoplastisch / verzinntes Messing / SUS304 Mutter Schwarz (PQ-BLACKC)
C2204 1000 250 3/8” – 16
UNC-2A
200 in-lb 3/8” – 16
UNC-2B
Thermoplastisch / verzinntes Messing / SUS304 Mutter Rot (PQ-187)
C220X-5-16-MUTTER n. z. n. z. n. z. n. z. 5/16” – 18
UNC-2B
SUS304 Mutter n. z.
C220X-3-8-MUTTER n. z. n. z. n. z. n. z. 3/8” – 16
UNC-2B
SUS304 Mutter n. z.
Download Links
X
Download Close