Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SD Inductor

Eaton has several shielded drum solutions to meet your specification.  The SD10 through SD25 offer high density inductor solutions in a 5.2 mm x 5.2 mm surface mount package with six low profile heights to choose from.  Inductance  ranges of 0.47 uH to 1000 uH while current ranges from 0.88 A to 6.0 A. 

The SD3114 offers a 3.1 mm x 3.1 mm footprint surface mount package in a 1.4 mm height.  Inductance ranges from 1.0 uH to 330 uH.  Current ranges from 0.106 A to 2.59 A.  The SD3118 offers a 3.2 mm x 3.2 mm footprint surface mount package in a 1.8 mm height.  Inductance ranges from 1.0 uH to 1000 uH.  Current ranges from 0.083 A to 2.94 A.   

The SD52 offers a 5.6 mm x 5.2 mm footprint surface mount package in a 2.0 mm height.  Inductance ranges from 1.2 uH to 150 uH.  Current ranges from 0.28 A to 3.14 A.   The SD53 offers a 5.7 mm x 5.2 mm footprint surface mount package in a 3.0 mm height.  Inductance ranges from 1.1 uH to 100 uH.  Current ranges from 0.44 A to 4.8 A. 

The SD6020 and SD6030 come in a 6.0 mm  x 6.0 mm surface mount package in a 2 mm and 3 mm height respectively. Current ranges from 0.16 A to 4.2 A.  Inductance ranges from 1.99 uH to 660 uH.  The SD7030 comes in a 7.0 mnm x 7.0 mm surface mount package in a 3 mm height.   Current ranges from 0.21 A to 5.5 A.  Inductance ranges from 1.5 uH to 680 uH. 

The SD8325 and SD8350 come in a 9.5 mm x 8.3 mm surface mount package in a 3 mm and 5 mm height respectively.   Current ranges from 0.8 A to 9.1 A.  Inductance ranges from 1.5 uH to 100 uH. 

If you need a dual winding inductor to be used as either a single inductor, or in a coupled inductor/transformer application, please look at our SDQ family.

Shielded drum
High power density
Wide variety of sizes and values

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close