Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

xEffect E-FAN

Die Baureihe xEffect E-FAN wurde entwickelt, um ein optimales Wärmemanagement für Industrie-Schaltschränke zu gewährleisten. Sie bietet eine geeignete Lösung für viele Herausforderungen im Wärmemanagement; wir bieten eine breite Produktpalette an, wie Filterlüfter IP54 und IP55, Filtermatten, Heizkörper und Lüfterheizungen, Thermostate und Hygrostate sowie Verschraubungen und Armaturen.
Schutzart
IP54 oder IP55
Installation
Werkzeuglos
Zulassung
UL

Hauptmerkmale

  • Die Filterlüfter xEffect E-FAN können problemlos in unsere Schaltschränke integriert werden, da die meisten Gehäuseausschnitte dem Eaton Standard entsprechen.

Filter und Lüfter

Die xEffect E-FAN Filterlüfter lassen sich einfach in Schaltschränke integrieren; das Vierkant-Befestigungssystem ermöglicht eine werkzeuglose Montage in Sekundenschnelle und garantiert einen sicheren Halt.

Luftstrom-optimiertes Design

Dank der strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter sorgen die xEffect E-FAN Filterlüfter für einen maximalen Luftstrom und gewährleisten gleichzeitig eine Schutzart bis IP55.

Thermostate und Hygrostate

Thermostate und Hygrostate werden zur Temperatur- und Feuchteregelung eingesetzt. Sie können die Filterlüfter oder Heizungen steuern, um die Temperatur im Schrank zu regulieren. Unsere Doppelthermostatreihe bietet vielfältige Kombinationen von zwei Thermostaten für komplexe Schaltaufgaben.

Schaltschrankheizung

Die E-FAN Mini-Heizstrahler gibt es in drei verschiedenen Ausführungen in den Leistungsstufen 10, 20 und 30 Watt. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Schaltschränken oder zum Beheizen einzelner Stellen in sensiblen Bereichen. Die E-FAN-Heizstrahler sind ideal für kleine und mittlere Schaltschränke, während der E-FAN-Heizlüfter für den Dauereinsatz in größeren Schaltschränken bestens geeignet ist.

Lüftungsstutzen und Tüllen

Belüftungskabelverschraubungen und Druckausgleichselemente werden weltweit eingesetzt, insbesondere in feuchtigkeits- und temperatursensiblen Bereichen, wie z.B. in der Photovoltaik und in der industriellen Steuerungstechnik.

Vermeidung von Kondenswasserbildung

Heizlüfter, Thermostate und Hygrostate schützen vor Kondenswasserbildung und damit andere elektrische Komponenten im Schaltschrank vor Schäden.

Die ideale Lösung für die Be- und Entlüftung Ihres Schaltschranks

Dank der großen Produktvielfalt sind unsere E-FAN-Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Allgemeine technische Daten - xEffect E-FAN

Filterlüfter IP54 und IP55

Technische Daten
Schutzart IP54 oder IP55
Vier verschiedene Ausführungen
Zulassung nach UL
Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 50 Hz
Einfacher Luftförderrichtungswechsel
Schraubenlose Montage
Um 90° drehbar für flexiblen Anschluss
Farbe RAL 7035
Hochwertiges Gleit- bzw. Kugellager
Selbstverlöschend UL94 V0
Werkzeuglose Installation
Schneller Wechsel der Filtermatten
Einfacher und flexibler Stromanschluss
Temperaturbereich von – 40 °C bis + 55 °C

 

 

 

xEffect E-FAN Filter Fans
xEffect E-FAN Air Exit Filter IP54

Thermostate und Hygrostate

Technische Daten
Schutzart: IP20
Mit Öffner, Schließer oder Wechsler-Kontakten
Zulassung nach UL
Aufrasten auf Tragschiene
Farbe: RAL 7035

 

 

 

eaton-xeffect-e-fan-thermostats-hygrostats - small.JPG

Schaltschrankheizung

Technische Daten
Schutzart: IP20 bis IP55
Bemessungsspannung 230V / 50 Hz
Zulassung nach UL
Heizleistung: 10-250 W
Aufrasten auf Tragschiene

 

 

 

xEffect E-FAN Miniature Radiator Heating
Detaillierte technische Informationen zur E-FAN-Serie finden Sie im PDF-Katalog.
Download Links
X
Download Close