Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECOCEL 2000

BECOCEL Filtercellulose ist ein hochreiner Cellulosefaserstoff unterschiedlicher Länge und fein auffibrilliert. Seine Faserstruktur bildet einen lockeren, doch verstärkten Filterkuchen, der eine große Trubaufnahmekapazität aufweist. BECOCEL Filtercellulose kann als das einzige Filterhilfsmittel eingesetzt oder zu anderen Filterhilfsmitteln hinzugefügt werden.

BECOCEL 2000 Filtercellulose hat lange Fasern und wird zur Klärung sehr verschmutzter Flüssigkeiten eingesetzt. Sie eignet sich insbesondere als Press- und Ableitungshilfe zur Dehydrierung von Weintrub und Schlämmen.

Filtermaterial
Hochreiner Cellulosefaserstoff
Anwendungen
Anschwemmfiltration
Filtrationsgrad
Langfasrig

Hauptmerkmale

  • Der verstärkende Effekt der BECOCEL Filtercellulose verhindert die Rissbildung im Filterkuchen
  • Kürzere Reinigungszyklen von Filterausrüstung
  • Presszeiten werden um bis zu 50 % verringert
  • Höhere Flüssigkeitsmenge
Produkte
BECOCEL-Filtercellulosen Rohdichte
g/l
Aufbau Menge ungefähr
erforderlich*
g
100  
165-225
Pulver 430
150  
150–180
Pulver 340
250  
110-150
Pulver 310
2000  
10–60
fasrig 100
* für 1 mm Strichdicke und 1 m² Filterfläche
Download Links
X
Download Close