Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TEF

Die Eaton Rücklauffilter der Baureihe TEF sind für einen Betriebsdruck bis 10 bar (145 psi) ausgelegt und machen durch ihre einfache Bauart Armaturen unnötig.  Dank der praktischen Konstruktion ist der Rücklauffilter leicht zu warten. Beim Austausch des Filterelements verhindert eine lösbare Verbindung zwischen Filteroberteil und Filtertopf ein Zurückfließen von verunreinigtem Öl in den Tank. Sie verfügen über visuelle/elektrische DD-Anzeigen.

Filter Type
Tank mounted
max. operating pressure
145 psi (10 bar)
operating temperature
14-212 °F (-10-100 °C)

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Applications

  • Used for petroleum-based fluids
  • HW emulsions
  • Water glycols
  • Most synthetic fluids and lubrication fluids
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Specifications

operating temperature: 14 °F to +212 °F
operating medium: mineral oil, other media on request
max. operating pressure: 145 PSI
opening pressure by-pass valve: 29 PSI
process connection: thread connection
housing material: Al-cast, glass fiber reinforced polyamide (screw plug, filter bowl)
sealing material: Nitrile (NBR) or Viton (FPM), other materials on request
installation position: vertical
volume tank: .05 Gal
Download Links
X
Download Close