Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECO CPS

BECO CPS-Tiefenfilterschichten eignen sich zur Klärfiltration in der Chemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Die Filterschichten entfernen perfekt Partikel von groben, krystallinen, amorphen oder gelartigen Strukturen. Vielfältigste Filtrationsaufgaben, auch mit hochviskosen Flüssigkeiten, werden anforderungsgerecht gelöst.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Bestandteilen (CP2KS + CP2KS ohne Zusatz mineralischer Bestandteile)
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration
Konformität
FDA, EC1935

Hauptmerkmale

  • Wirtschaftliche Filtration dank hoher Trubaufnahmekapazität
  • Differenzierte Faser- und Hohlraumstruktur (innere Oberfläche) für das breitest mögliche Spektrum an Anwendungen und Betriebsbedingungen
  • Ideale Kombination aus filtrationsaktiven und adsorbierenden Eigenschaften, die für maximale Sicherheit sorgt
  • Sehr reine Rohstoffe; daher minimaler Einfluss auf die Filtrate
  • Eine umfassende Qualitätssicherung aller Roh- und Hilfsstoffe sowie intensive In-Prozess-Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität der Fertigprodukte

Spezial-Tiefenfilter
BECO CP1KS, CP2KS

  • Hochreine Cellulose
  • Geringer Gehalt an auswaschbaren Ionen
  • Keine mineralischen Bestandteile
  • Fast vollständige Katalysatorenabtrennung bei hohen Fließgeschwindigkeiten
  • Fast vollständige Katalysatorenrückgewinnung

Diese speziellen BECO-Tiefenfilterschichten wurden für die hohen Anforderungen der chemischen Industrie entwickelt. Dank der Verwendung und Auswahl hochreiner Cellulose weisen sie einen ausgesprochen geringen Gehalt an auswaschbaren Ionen auf. Da diese Tiefenfilter keine mineralische Bestandteile enthalten, liegt die Migration von Eisen- und Aluminium im Spurenbereich. Eine vollständige Abtrennung von Katalysatoren ist auch bei hohen Fließgeschwindigkeiten durch BECO CPS-Tiefenfilterschichten möglich. Durch anschließende Veraschung mach eine praktisch verlustfreie Rückgewinnung der Katalysatoren möglich.

Grobfiltration
BECO CP07S, CP03S, CP02S, CP01S
BECO-Tiefenfilter mit filtrationsaktiven mineralischen Bestandteilen zur Klärung von Flüssigkeiten mit gröberer kristalliner, amorphen oder gelartiger Trubstruktur; geeignet für hochviskose Flüssigkeiten

Einsatzbereiche:

  • Konzentrierte Zuckerlösungen
  • Aktive Separation von Erden
  • Flüssige Kunstharze
  • Isolieröle
  • Gekochte Leinöle
  • Nagellack
  • Salbengrundlagen
  • Sirup
  • Speiseöle
  • Pflanzenextrakte
  • Gelatinehaltige Brühen
  • Lacke
  • Polymerdispersionen
  • Filtration von Bleicherden

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Nominelle Abscheiderate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min
BECO CP07S 27108 15,0
4290
BECO CP03S 27123 20,0
7140
BECO CP02S 27122 25,0
9520
BECO CP01S 27121 30,0
1250
BECO CP2KS 27031 27,0
9760
BECO CP1KS 27021 40,0
22620
Download Links
X
Download Close